Publier vos produits
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key
    Titan

    Titan 15 inch 80 Can Built in Beverage Cooler, Beverage Refrigerator, Adjustable Glass Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm, Security Lock and Key

    Traduit par Google,

    Fonctionnalités

    • PORTE INTÉGRÉE EN VERRE TRANSPARENT AVEC POINTS : Bloque la lumière et les rayons UV. Garniture de porte et poignée en acier inoxydable sans soudure
    • MÉMOIRE DE TEMPÉRATURE : restaurez la température réglée après une panne de courant, protégeant ainsi votre boisson des dommages causés par la chaleur.
    • ALARME DE PORTE OUVERTE et ALARME DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE : Vous avertit chaque fois que la porte est laissée entrouverte ou que la température augmente dans la glacière.
    • FONCTIONNEMENT SILENCIEUX : La structure de compression sophistiquée et le système de refroidissement minimisent le bruit et les vibrations.
    • ÉTAGÈRES EN VERRE RÉGLABLES POUR DE PLUS GRANDES BOISSONS : les étagères en verre réglables sont conçues pour accueillir du vin ou des boissons de tailles différentes.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #boisson #glacière #réfrigérateur #réfrigérateur #réfrigérateur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Titan-TT-CBC1580SZ-80-Can-Seamless-Stainless-Steel-Single-Zone
    • Famille de produitsBeverage Refrigerators
    • Groupe de produitsSingle Zone
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)23.43
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)77
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis