Publier vos produits
Titan 24 inch 60 Cans and 21 Bottles Built-in Dual Zone Wine Cooler and Beverage Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Memory Temp Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm
Titan 24 inch 60 Cans and 21 Bottles Built-in Dual Zone Wine Cooler and Beverage Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Memory Temp Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm
Titan 24 inch 60 Cans and 21 Bottles Built-in Dual Zone Wine Cooler and Beverage Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Memory Temp Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm
Titan 24 inch 60 Cans and 21 Bottles Built-in Dual Zone Wine Cooler and Beverage Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Memory Temp Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm
Titan 24 inch 60 Cans and 21 Bottles Built-in Dual Zone Wine Cooler and Beverage Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Memory Temp Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm
Titan 24 inch 60 Cans and 21 Bottles Built-in Dual Zone Wine Cooler and Beverage Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Memory Temp Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm
Titan 24 inch 60 Cans and 21 Bottles Built-in Dual Zone Wine Cooler and Beverage Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Memory Temp Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm
    Titan

    Titan 24 inch 60 Cans and 21 Bottles Built-in Dual Zone Wine Cooler and Beverage Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Memory Temp Function, Door-Left-Open Alarm&High Temp Alarm

    Traduit par Google,

    Fonctionnalités

    • Étagère en bois à roulettes : chaque étagère glisse sans effort pour un accès facile à votre collection de vins ou de boissons.
    • CONCEPTION POUR LES PLUS GRANDES BOUTEILLES DE VIN: Notre refroidisseur à vin haut de gamme est conçu par des collectionneurs de vin professionnels et des passionnés. Les étagères à vin sont mesurées pour accueillir des bouteilles de taille standard, tandis que la zone de stockage inférieure offre beaucoup d'espace supplémentaire pour les bouteilles surdimensionnées.
    • MÉMOIRE DE TEMPÉRATURE INTELLIGENTE AVEC PORTE OUVERTE À GAUCHE ET ALARME DE HAUTE TEMPÉRATURE : La fonction de mémoire intelligente restaure le refroidisseur à son réglage de température précédent après le redémarrage de l'alimentation, protégeant ainsi votre collection de vin des dommages causés par la chaleur. L'alarme de porte vous avertit en cas de porte laissée ouverte ou d'augmentation de la température.
    • Filtre à charbon intégré : les amateurs de vin savent que l'ouverture et la fermeture fréquentes de la porte du refroidisseur peuvent introduire des odeurs indésirables qui interfèrent avec la conservation du vin. Notre filtre à charbon intégré spécialement conçu purifie l'air à l'intérieur du refroidisseur, vous permettant de profiter de votre vin tout en maintenant des conditions idéales pour vos réserves.
    • ÉCLAIRAGE LED PLUS LUMINEUX : L'écran LED facile à lire avec des commandes tactiles pratiques vous permet de surveiller et d'ajuster la température en fonction de vos besoins de refroidissement spécifiques. L'éclairage intérieur est économe en énergie et vous permet de trouver facilement la bouteille que vous voulez. Allumez la lumière d'affichage supplémentaire pour transformer votre collection de vins en un élément de décoration élégant.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #vin #boisson #glacière #réfrigérateur #réfrigérateur #réfrigérateur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Titan-TT-CBWC6021DZ-60-Can-21-Bottle-French-Door-Seamless-Stainless-Steel-Dual-Zone
    • Famille de produitsWine Refrigerators
    • Groupe de produitsDual Zone
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34
    • Largeur (pouces)25.3
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)127
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis