FENÊTRES OUVRANTES AVEC OPTIONS D'OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR OU L'EXTÉRIEUR.
Le système de fenêtres TITONI OPEN complète la gamme de produits TITONI, offrant aux architectes une solution globale pour leurs projets. Grâce à des châssis conçus pour s'harmoniser avec les lignes de nos systèmes de portes coulissantes, TITONI OPEN garantit une cohérence architecturale sur toutes les façades. Il en résulte une esthétique raffinée et homogène, des vastes baies vitrées coulissantes aux fenêtres ouvrantes.
Conçues pour une flexibilité optimale, ces fenêtres à battants peuvent être surdimensionnées et configurées pour s'ouvrir vers l'intérieur, l'extérieur ou oscillo-battantes. Différents styles, tels que les fenêtres à battants, à auvent, à soufflet et oscillo-battantes, offrent une polyvalence de conception inégalée. Les options de quincaillerie personnalisables en bronze ou en acier inoxydable rehaussent à la fois la fonctionnalité et l'esthétique, tandis que le verrouillage multipoints renforce la sécurité. Le modèle OPEN offre une grande polyvalence d'installation pour les climats chauds et tempérés et est conçu pour accueillir du vitrage isolant de 38 mm (1-1/2") et de 54 mm (2-1/8").