Publier vos produits
Linea  - straight stairs with landing for industry by TLC, supported by posts

Linea - straight stairs with landing for industry by TLC, supported by posts

4.5 out of 5 stars4.5(6 reviews)
Traduit par Google,

Linea est un produit du groupe TLC de la nouvelle famille d'escaliers modulaires. Les éléments de base du système se composent de paliers et d'escaliers avec garde-corps industriels. Une large gamme de variantes possibles permet un ajustement facile du produit aux besoins des clients

Il s'agit d'une solution innovante qui diffère des escaliers industriels habituellement proposés et fabriqués par TLC. Linea permet d'éviter le processus chronophage et coûteux de préparation de la documentation technique individuelle pour les projets sur mesure.

AVANTAGES LINEA :

  • Faible prix de la réalisation du projet
  • Gain de temps - montage facile basé uniquement sur des connecteurs à vis
  • Réalisation de haute qualité - résistant aux facteurs externes
  • Sécurité et stabilité des marches - matériaux de haute qualité
  • Temps de réalisation court - jusqu'à 4 semaines
Spécification
    • 3-position step angle regulation: 33, 37, 40°
    • Range from 2 to 18 steps (329-3583 mm)
    • 5 flight widths: 800, 900, 1000, 1100, 1200mm
    • Two assembly options for side exit landing: using supports (console brackets) anchored to the wall; using poles.
    • Manufactured according to EN ISO 14122-3 standard
    • Maximum workload 3kN/m2
    • Material: steel S355 MC / S235 JR
    • Hot-dip galvanized / powder painting
Spécifications techniques
  • Réference unique.linea-straight-stairs-supported-by-posts
  • Famille de produitsIndustrial stairs
  • Groupe de produitsIndustrial stairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3560
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)3583
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
  • Classification IFCMarche
  • Code Uniclass 2015EF_35_10
  • Description de l'Uniclass 2015Stairs

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Irlande
Islande
Liechtenstein
Luxembourg
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Slovaquie
Suède
Suisse