Publier vos produits
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Archivé

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Spécification
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Spécifications techniques
    • Réference unique.melt-portable-led
    • Famille de produitsTom Dixon
    • Groupe de produitsPortable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Description de l'Uniclass 2015Free standing luminaires