Publier vos produits
Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

Traduit par Google,

Le nouveau Super Daiseikai 9 est équipé du gaz R32, le réfrigérant de nouvelle génération avec les niveaux de GWP les plus faibles, donc avec un impact limité sur les émissions de CO2 dans l'environnement.
Avec le compresseur Twin Rotary Inverter, qui module avec une efficacité élevée même à faible charge, garantit que Super Daiseikai 9 garantit une efficacité élevée même à charge partielle et bénéficie de l'efficacité saisonnière la plus élevée avec la classe énergétique A++++ en chauffage et en refroidissement.
Mais le meilleur résultat l'offre en termes de confort de la pièce car il combine un niveau sonore élevé allant jusqu'à 19 dB (A) avec un contrôle précis de la température dans des conditions définies par l'utilisateur.

Spécification
  • Technical features: - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW) - SEER to 10,5 - SCOP to 5,2 - Energy Efficienty Class A+++/A+++ - Plasma air purifier and ionizer - Firplace function - Self-cleaning system - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode
Spécifications techniques
  • Réference unique.SuperDaisekai9-10-13-16_unita-esterna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)