Publier vos produits
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Traduit par Google,

Big Digital Inverter est la meilleure solution pour les applications commerciales.
Ces unités extérieures sont équipées d'un compresseur DC Twin Rotary avec technologie DC Hybrid Inverter. Il permet un démarrage fluide et une efficacité énergétique élevée avec le meilleur confort pour les utilisateurs finaux.

Avec gaz R410

Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Spécifications techniques
  • Réference unique.BDI-R410-22-28
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1540
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Poids net (Kg)134
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)