Publier vos produits
Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE DE TYPE GAINABLE SLIM POUR INSTALLATION EN FAUX PLAFOND, POUR SYSTÈME VRF AVEC DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE ET RÉFRIGÉRANT R410A,
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Ventilateur avec moteur à induction monophasé à trois vitesses et faible absorption.
avec protection électrique par interrupteur thermique.
Possibilité de régler en 4 étapes la pression statique du ventilateur.
Filtre en fibre synthétique lavable et régénérant.
Pompe d'évacuation des condensats déjà incluse dans la machine : hauteur manométrique 850 mm
Trou prédécoupé pour l'entrée d'air frais.
En cas de panne de courant de la machine, le système continuera à fonctionner
et indique l'erreur.

Spécification
  • Technical details:
    - Available sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP (from 1,7 to 8,0 kW)
    - Easy to install thank to small height (210 mm)
    - Drain pump with high prevalence
    - Low sound level

Spécifications techniques
  • Réference unique.canalizzabile-slim-vrf-024-027
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires