Publier vos produits
Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE CANALISÉE À HAUTEUR MOYENNE POUR INSTALLATION EN FAUX PLAFOND, POUR SYSTÈME VRF À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE R-410A
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Ventilateur avec moteur à induction triphasé monophasé et faible absorption avec protection électrique par interrupteur thermique.
Possibilité de régler en 7 étapes la pression statique du ventilateur.
Filtre en fibre synthétique lavable et régénérant.
Pompe d'évacuation des condensats déjà incluse dans la machine : hauteur manométrique 850 mm
Trou prédécoupé pour l'entrée d'air frais.
En cas de panne de courant de la machine, le système continuera à fonctionner
et indique l'erreur.

Spécification
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Compact design: height only 275 mm
    - Low sound level
    - Equipped with drain pump
    - A vary large filter selection could be used
    - Inlet for outside air

Spécifications techniques
  • Réference unique.canalizzabile-standard-vrf-024-030
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 11
  • Titre OmniClassAir Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires