Publier vos produits
Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 033 048 056 6HP1-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 033 048 056 6HP1-E

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE ENCASTRABLE DE TYPE CONDUIT À STATIQUE ÉLEVÉE POUR INSTALLATION EN FAUX PLAFOND, POUR SYSTÈME DE TYPE VRF AVEC DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE RÉFRIGÉRANT R410A. Batterie multi-rangées à expansion directe avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium. N° 2 filtres de réfrigérant côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit. Ventilateur avec moteur à induction triphasé monophasé et faible absorption avec protection électrique par interrupteur thermique. Possibilité de régler la pression statique du ventilateur en 6 étapes. Kit de filtre longue durée en option. Pompe d'évacuation des condensats en option. Trou prédécoupé pour l'entrée d'air primaire. En cas de coupure de courant de la machine, le système continue de fonctionner et signale l'anomalie.

Spécification
  • Technical details:
    - Available sizes: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 HP (from 5,6 to 28 kW in cooling mode) 
    - Easy to install and maintenance
    - Setting uo to 7 pervalence levels

Spécifications techniques
  • Réference unique.canalizzabileAP-vrf-036-056
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)