Publier vos produits
Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 015 18 24 4SH1-E
TOSHIBA

Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 015 18 24 4SH1-E

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE À UNE VOIE DE TYPE CASSETTE POUR INSTALLATION EN FAUX PLAFOND, POUR SYSTÈME DE TYPE VRF AVEC DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE ET RÉFRIGÉRANT R410A,
Échangeur de chaleur en tubes de cuivre et ailettes en aluminium à haut rendement.
Pompe d'évacuation des condensats : hauteur manométrique 850 mm.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction triphasé monophasé, avec protection électrique par interrupteur thermique.
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Possibilité de compenser la température pendant le chauffage, pour éviter les stratifications d'air.
En cas de coupure de courant, le système continue de fonctionner et signale le défaut.
Bonded pour l'air primaire sur les modèles 15 à 24.

Spécification
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP  (from 2,2 to 7,1 kW)
    - Equipped drain pump with high prevalence
    - Low sound level
    - Compact Hi-Tech Design

Spécifications techniques
  • Réference unique.cassetta-a-1-via-vrf-154-184-244
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)