Publier vos produits
Cassette 2-way (indoor unit)
MMU-AP 036 048 056 2WH1
TOSHIBA

Cassette 2-way (indoor unit) MMU-AP 036 048 056 2WH1

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE À 2 VOIES DE TYPE CASSETTE POUR INSTALLATION ENCASTRÉ EN FAUX PLAFOND, POUR SYSTÈME VRF À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE AVEC RÉFRIGÉRANT R410A,
Échangeur de chaleur en tubes de cuivre et ailettes en aluminium à haut rendement.
Pompe d'évacuation des condensats : hauteur manométrique 850 mm.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction triphasé monophasé, avec protection électrique par interrupteur thermique.
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Possibilité de compenser la température pendant le chauffage, pour éviter les stratifications d'air.
En cas de coupure de courant, le système continue de fonctionner et signale le défaut.

Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 70.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Equipped drain pump
    - Standard filter system
    - Outside air intake

Spécifications techniques
  • Réference unique.cassetta-a-2-vie-vrf-362-482-562
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)345
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)570
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)