UNITÉ INTÉRIEURE TYPE CASSETTE À 2 VOIES POUR INSTALLATION ENCASTRÉ EN FAUX PLAFOND, POUR LE SYSTÈME VRF À DÉBIT VARIABLE DE RÉFRIGÉRANT AVEC RÉFRIGÉRANT R410A,
Échangeur de chaleur en tubes de cuivre et ailettes en aluminium à haut rendement.
Pompe d'évacuation des condensats : hauteur manométrique 850 mm.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction triphasé monophasé, avec protection électrique par interrupteur thermique.
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Possibilité de compenser la température pendant le chauffage, pour éviter les stratifications d'air.
En cas de coupure de courant, le système continue de fonctionner et signale le défaut.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |