Publier vos produits
Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E

Traduit par Google,
L'onduleur numérique est la réponse pour ceux qui recherchent une installation facile avec la meilleure expérience de confort pour l'utilisateur final ; grâce à ses petites dimensions, il pourrait être installé dans le plus petit endroit. C'est la meilleure solution pour le chauffage et le refroidissement dans les petits bureaux et magasins. Le compresseur Inverter Twin Rotary avec la technologie PAM & PWM permet d'avoir une large plage de modulation et une flexibilité de fonctionnement.
Spécification
  • Technical features:

    - Available sizes: 30, 40, 56, 80, 110, 140 (from 2,5 to 12,5 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residential application with compact cassette 4way and slim duct
    - Available with protection coat to improve corrosion resistance
    - Gas R32 with low GWP


    System combination:
    - Compact cassette 4way 30, 40, 56
    - Standard cassette 4way 56, 80, 110, 140
    - Slim Duct 30, 40, 56
    - Standard Duct 56, 80, 110, 140 
    - Hi-wall 30, 40, 56, 80, 110
    - Ceiling 40, 56, 80, 110, 140

    Sizes 110 e 140 (4 and 5 HP) are available with power supply 1phase and 3phase

Spécifications techniques
  • Réference unique.DI4-R32-30-45-56-80
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)290
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)