Publier vos produits
LC DI cdu 90 1ph R32
TOSHIBA

LC DI cdu 90 1ph R32

Traduit par Google,
Digital Inverter, équipé de gaz R32 à faible impact environnemental, est la solution avancée capable de satisfaire la demande croissante du marché vers des installations simplifiées capables de créer un maximum de confort pour le consommateur.
Spécification
  • This new solution allows to replace obsolete high energy consumption air conditioners with the latest generation Inverter units, to enjoy significant advantages in terms of efficiency, acoustic comfort and energy efficiency. HEAT PUMPS REFRIGERANT R32 WITH GWP 675 VECTOR INVERTER HIGH PERFORMANCE Main features Extremely light and compact condensing units, easy to install in small spaces. Compatible with a wide choice of indoor units: ceiling, 4-way boxes, 4-way compact boxes, standard and low ductable, wall, ceiling and the new column unit. Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures high performance. Wide operating limits at low temperatures down to -15 ° C on the whole range both in cooling and heating. Connectable to air handling unit with direct expansion coil. Wide range of connectable indoor units
Spécifications techniques
  • Réference unique.LC_DI_cdu_90_1ph_R33
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)