Publier vos produits
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E

Traduit par Google,
Cette unité murale haute est la solution parfaite pour les bureaux, les restaurants et dans tout environnement où l'élégance est requise. Le compresseur Twin Rotary avec Hybrid Inverter permet une gestion optimale de la puissance. Le système est équipé d'un "nouveau filtre IAQ" pour créer un environnement frais et sain
Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40 (2,5 and 3,6 kW)
    - SEER to 6,36
    - SCOP to 4,22
    - Heating range to -15°C
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Digital Inverter

Spécifications techniques
  • Réference unique.parete-30-40-rm-ktrp
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)293
  • Largeur (mm)798
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)