Publier vos produits
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 18 22 24 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 18 22 24 N4KVSG-E

Traduit par Google,
La nouvelle pompe à chaleur R32 à onduleur résidentiel de milieu de gamme offre une nouvelle conception de bord d'apparence avec une surface mate, une efficacité supérieure A+++/A+++, une télécommande avec toutes les fonctionnalités et une unité extérieure à code B qui peut être connectée à la fois aux unités extérieures pour un seul split 1:1 et Inverter Multi System (IMS).
Spécification
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Spécifications techniques
  • Réference unique.Shorai-edge-ras-18-22-24
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)1053
  • Profondeur (mm)245
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)