Publier vos produits
Shorai R32 (outdoor unit) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E
TOSHIBA

Shorai R32 (outdoor unit) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E

4.6 sur 5 étoiles4.6(19 Avis)
Traduit par Google,

SHORAI est équipé d'un fluide frigorigène à faible impact sur les émissions potentielles de CO2.
La gamme se compose de 6 tailles, de 2,5 kW à 7,0 kW, adaptées aux applications résidentielles, petites et grandes, et aux établissements commerciaux.
Les tailles 18, 22 et 24, typiquement utilisées là où les espaces sont grands, ont la nouvelle fonction de gestion du flux d'air en 3D qui permet d'obtenir la distribution de l'air et un confort thermique uniforme.
Le panneau avant compact en matériau brillant et réfléchissant à l'esthétique moderne et arrondie fait de SHORAI une unité d'apparence attrayante et qui permet son intégration dans n'importe quelle architecture et mobilier.
Les voyants LED, en plus des blancs, ont la nouvelle couleur bleue pour indiquer le fonctionnement en mode refroidissement et rouge pour le fonctionnement en mode chauffage.
Les ingénieurs de Toshiba pensent non seulement au confort thermique mais aussi au confort acoustique des clients. SHORAI a des valeurs de pression acoustique très silencieuses : seulement 23 dBA pour les tailles 10 et 13.
Toshiba pense au bien-être de l'utilisateur dans la durée : c'est pourquoi il a équipé la batterie d'une couche protectrice pour éviter que la poussière et les impuretés ne se déposent en surface.
Pour faciliter le travail des installateurs, les systèmes peuvent être alimentés à partir de l'unité intérieure ou extérieure. Il est possible de démonter le bac de récupération des condensats, le ventilateur et le coffret électrique en quelques gestes simples pour un entretien facile.
Même lorsque vous êtes loin de chez vous, vous pouvez contrôler à distance votre climatisation, grâce à l'application Toshiba Home AC Control, disponible sur Google Play et AppStore. Grâce à cette application, ce sera comme si vous aviez la télécommande Shorai sur votre smartphone et votre tablette.

Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 10, 13, 16, 18, 22, 24 (from 2,5 to 7,0 kW)
    - SEER to 7,30
    - SCOP to 4,60
    - Cooling range to -15°C a +46°C
    - Heating range to -10°C a +24°C
    - Self-cleaning system: during off-mode, the fan split still operates for 20 min. to dry the heat exchanger
    - Control: Power Select mode, Preset mode, Quiet mode.

    Energy Efficienty up to A++/A+

Spécifications techniques
  • Réference unique.shorai-UE-10-13-16-18-22
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)290
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires