Publier vos produits
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E

Traduit par Google,
Avec son efficacité énergétique élevée, le Super Digital Inverter est l'unité extérieure parfaite pour les applications commerciales (magasin, restaurant…). Les compresseurs pourraient fonctionner à très basse vitesse en gardant une grande performance énergétique à faible charge thermique. Super Digital Inverter fonctionne avec une très large plage de chauffage et de refroidissement. Il est également disponible avec une couche de protection spéciale pour améliorer la résistance à la corrosion.
Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -27°C
    - Eco-driving Twin Rotary Compressor
    - Max pipe length to 75 m
    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)


Spécifications techniques
  • Réference unique.super-digital-inverter-r32
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1340
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Poids net (Kg)93
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)