Publier vos produits
Bulletproof Aluminum Doors (Level 1-6)

Bulletproof Aluminum Doors (Level 1-6)

Traduit par Google,

Porte en aluminium TSS

La porte en aluminium TSS allie protection, durabilité et esthétique. Disponible en configurations à montants étroits et larges, avec différentes épaisseurs de vitrage. Elle peut être intégrée à des systèmes de façade ou de mur-rideau. Adaptée aux constructions neuves et aux rénovations, y compris dans les zones exposées aux ouragans. Proposée en plusieurs finitions.

OPTIONS

  • Dimensions de la porte : 107 cm x 305 cm (panneau de porte)
  • Épaisseur maximale du vitrage : 2 3/8 po
  • Épaisseur de la porte : 2 1/4 po
  • Porte panoramique disponible
  • Tailles personnalisées disponibles
  • Convient pour la rénovation ou la construction neuve
  • Finitions : anodisation claire ou bronze foncé ; peinture disponible
  • Compatible avec divers matériels (serrures Adams Rite, dispositifs de sortie, systèmes push/pull, etc.).

ÉVALUATIONS

  • ASTM E330 : Performances structurales
  • ASTM E283 : Infiltration d'air
  • ASTM E331 : Résistance à l'eau
  • ASTM E1886/E1996 : Impact et cyclage des projectiles
  • TAS 201/202/203 : Impact et cycle de missiles de grande taille
  • Résistance aux balles UL752 :
  • Niveau 1 (LSD aluminium de 1 pouce d'épaisseur)
  • Niveau 3 (LSD aluminium de 1 3/8" d'épaisseur)
  • Niveau 8 (LSD aluminium de 2 3/8" d'épaisseur)

ANNONCES

  • NOA du comté de Miami-Dade
  • Code du bâtiment de Floride HVHZ
  • Homologué UL pour la résistance aux balles : niveaux 1, 3 et 8
  • Porte en aluminium non classée également disponible

NORMES

  • NSI Z97.1-1984 : Matériaux de vitrage de sécurité pour bâtiments
  • ASTM C1172 : Verre plat architectural feuilleté
  • ASTM E84 : Caractéristiques de combustion en surface des matériaux de construction
  • ASTM D635 : Vitesse de combustion du PMMA et du plastique acrylique
  • UL752 : Norme relative aux équipements pare-balles
  • ASTM B209/B209M : Tôles et plaques d’aluminium et d’alliages d’aluminium
Spécifications techniques
  • Réference unique.bulletproof-aluminum-doors-level-1-6
  • Famille de produitsBullet Resistant Security Doors
  • Groupe de produitsAluminum Security Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

Disponibilité de la région

Amérique du Nord