Publier vos produits
EP WASHLET®+ S550e Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush

EP WASHLET®+ S550e Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush

Traduit par Google,
Ensemble complet de toilettes murales avec WASHLET et système de réservoir encastré à double chasse.
Spécification
  • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination

    Concealed supply connection for seamless installation

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® system, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Matte Silver Basic Round Push Plate

    PREMIST® of the bowl before each use

    Front and rear warm water washing with adjustable temperature and pressure controls

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm air dryer

    2 User Memory

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 9" of floor space compared to standard floor mounted toilet

    Support for up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded polyethylene tank to prevent leaks

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper supply line with the WASHLET Connection

    Auto Flush

    Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,

    residential

    #MS

    Matte Silver

    Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,
Spécifications techniques
  • Réference unique.CWT4283056CMFGA-ep-washlet-plus-s550e-wall-hung-toilet-128gpf-09gpf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
Argentine
États-Unis
Bolivie
Mexique
Brésil
Chili
Colombie
Équateur
Guyana
Guyane française
Îles Falkland (Malvinas)
Paraguay
Pérou
Suriname
Uruguay
Venezuela