Publier vos produits
Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF
Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF

    Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF

    Traduit par Google,

    Aurora inaugure une nouvelle ère dans la conception des salles de bains, alliant beauté sculpturale et performances d'ingénierie de pointe. Sa silhouette évasée et carrelée mêle courbes douces et élégance contemporaine. Au cœur de ce système révolutionnaire se trouve le système de chasse d'eau par gravité INTEGRAVITY SYSTEM™, qui assure un équilibre parfait entre puissance et efficacité de nettoyage de la cuvette. Grâce à son architecture à double réservoir et double vanne, il combine le rinçage du rebord et le jet de siphon pour un résultat optimal et maîtrisé, avec une consommation de seulement 1,28 ou 1 gallon par chasse (GPF). Les technologies CEFIONTECT®, PREMIST® et EWATER+® contribuent à la propreté du système, tout en minimisant l'effort. Fruit de l'ingénierie japonaise de précision, Aurora transforme les gestes du quotidien en une expérience raffinée, axée sur le bien-être.

    Spécification
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our high-efficiency TORNADO FLUSH® bowl design - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
      • Elongated front bowl and WASHLET+ bidet seat set
      • EWATER+® auto-cleans wand after every use PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • Self-cleaning wand cleans itself inside and out before and after every use
      • CLEAN RESIN® keeps wand and seat cleaner, more hygienic, and effortless to maintain
      • Night light illuminates the inside of the bowl
      • Auto flush available as upgrade for S7 or S7A models
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MW6863446CEFG-01-Aurora-onepiece-toilet-128-gpf-with_S5_universal-height-washlet-plus-connection-copy
    • Famille de produitsToilet
    • Groupe de produitsAurora
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27
    • Largeur (pouces)18.7
    • Profondeur (pouces)28.69
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Lbs)132
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Argentine
    États-Unis
    Bolivie
    Mexique
    Brésil
    Chili
    Colombie
    Équateur
    Guyana
    Guyane française
    Îles Falkland (Malvinas)
    Paraguay
    Pérou
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela