Publier vos produits
Drake® WASHLET®+ S5 Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

Drake® WASHLET®+ S5 Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

Traduit par Google,

Le système de siège de bidet WASHLET+ dissimule élégamment le cordon d'alimentation et le tuyau d'arrivée d'eau du WASHLET pour une installation discrète. Ce système comprend un WASHLET et des toilettes spécialement conçus pour une intégration harmonieuse à votre salle de bain.

Spécification
    • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination
    • Concealed supply connection for seamless installation
    • TORNADO FLUSH® system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • Elongated front bowl and tank set with WASHLET
    • 12" Rough-in, Less supply
    • EWATER+® auto cleans the wand
    • Convenient slim wireless remote, with illuminated touchpad
    • PREMIST® on bowl before use
    • Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control
    • Heated seat with temperature control
    • Automatic air deodorizer
    • Warm air drying with three variable temperature settings
    • Docking Station for easy cleaning and installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.MW7763446CEG-drake-transitional-washlet-plus-S5-two-piece-toilet-128-gpf
  • Famille de produitsToilet
  • Groupe de produitsDrake
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)29
  • Largeur (pouces)17.19
  • Profondeur (pouces)28.31
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Lbs)57
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
Argentine
États-Unis
Bolivie
Mexique
Brésil
Chili
Colombie
Équateur
Guyana
Guyane française
Îles Falkland (Malvinas)
Paraguay
Pérou
Suriname
Uruguay
Venezuela