Publier vos produits
RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

Traduit par Google,
Parce qu'il est fixé au mur, ce WC occupe moins d'espace au sol, ce qui donne à votre salle de bain une sensation plus ouverte et facilite son nettoyage. Design moderne, avec notre système DYNAMAX TORNADO FLUSH® (voir Smartfact ci-dessous). Hauteur universelle.
Spécification
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Universal Height

    D-Shaped front bowl

    High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 10" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

    Compact size is 490mm from wall to front of bowl

    Supports up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    Copper Supply line

    Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush
Spécifications techniques
  • Réference unique.CWT427227CMFG-rp-compact-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord