Publier vos produits
Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New

Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New

Traduit par Google,
Le look moderne de la toilette 2 pièces Universal Height Aquia IV Cube comprend notre célèbre technologie DYNAMAX TORNADO FLUSH® dans un ultra-haute efficacité de 1,28/0,9 gpf. Cette toilette est dotée de notre glaçure céramique CEFIONTECT® qui empêche les débris et les moisissures de coller aux surfaces en céramique.
Spécification
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Universal Height

    ompletely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome trip lever included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
Spécifications techniques
  • Réference unique.MS436124CEMFGN-aquia-iv-cube-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-new
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord