Publier vos produits
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New

    Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New

    Traduit par Google,
    Le look moderne de la toilette Aquia IV 2 pièces à hauteur régulière comprend notre célèbre DYNAMAX TORNADO FLUSH® dans un 1,28/0,9 GPF ultra-efficace. Cette toilette est dotée de notre glaçure céramique CEFIONTECT® qui empêche les débris et les moisissures de coller aux surfaces en céramique.
    Spécification
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

      CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

      Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

      Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

      Quiet Flush

      Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

      Dual Flush operation

      Chrome push-button included

      12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

      Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MS446124CEMGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-with-seat-new
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord