Publier vos produits
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Traduit par Google,
    Avec un design moderne et audacieux, cette toilette est dotée de notre système de chasse d'eau Tornado qui combine la gravité avec la force centrifuge pour une chasse d'eau très efficace. La technologie CEFIONTECT (voir Smartfact ci-dessous) est également présente. Facile à installer. Hauteur universelle.
    Spécification
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Double Cyclone

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Double Cyclone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MS626124CEFG-aimes-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord