Publier vos produits
Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Traduit par Google,
Ce modèle monobloc au style élégant a un design à profil bas et à jupe et est doté de notre système de rinçage Tornado Flush très efficace (voir Smartfact ci-dessous). Facile à installer. Hauteur universelle
Spécification
  • CEFIONTECT™ Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Tornado Flush flushing system

    Computer Designed, Fully Glazed Trapway

    Elongated Bowl with SoftClose Seat

    Skirted Design

    Chrome Trip Lever included

    Universal Height

    ADA Compliant

    12" Rough-In (10" or 14" optional)

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height

    residential

    #01

    Cotton

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height
Spécifications techniques
  • Réference unique.MS644114CEFG-carolina-ii-one-piece-toilet-elongated-bowl-128-gpf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord