Publier vos produits
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    Traduit par Google,
    Le design linéaire du NEOREST AH poursuit la simplicité ultime pour accentuer tout espace moderne. L'AH a une forme énervée qui laisse une impression nette lorsqu'elle est vue sous n'importe quel angle. Ses lignes droites et sa présence distinctive et digne mettent en valeur des espaces modernes et avant-gardistes.
    Spécification
    • 27-1/8"L x 15-3/16"W x 21-1/16"H

      TORNADO FLUSH® System

      CEFIONTECT® Ceramic Glaze

      ADA Compliant

      Universal Height

      Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat

      EWATER+® on wand and bowl

      Remote control operated

      Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation

      Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls

      Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation

      Heated seat with temperature control

      Air Deodorizer

      Night light

      Warm Air Dryer function

      12" Rough-in

      Mounting and connection hardware included

      Remote Control and hanger included

      Neorest, AH, Ultra High-Efficiency, Washlet

      residential

      #01, #12

      Cotton, Sedona Beige

      Neorest, AH, Ultra High-Efficiency, Washlet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MS989CUMFG-neorest-ah-dual-flush-toilet-10-08-gpf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord