Publier vos produits
Nexus® WASHLET®+ S550e Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

Nexus® WASHLET®+ S550e Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

Traduit par Google,
Le système WASHLET+ dissimule soigneusement le cordon d'alimentation WASHLET et le tuyau d'alimentation en eau pour une installation propre. Le système est composé d'un WASHLET et de toilettes spécialement conçus pour une installation homogène qui complète le décor de votre salle de bain.
Spécification
  • System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    TORNADO FLUSH® system, ultra high-efficiency

    CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold for sticking to ceramic surfaces

    Skirted Design

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome trip lever

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® on wand and bowl

    PREMIST of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
Spécifications techniques
  • Réference unique.MW4423056CEFGA-nexus-1g-washlet-550e-two-piece-toilet-128-gpf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord