Publier vos produits
Legato - WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Legato - WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Traduit par Google,
Toilette Legato spécialement conçue avec WASHLET+ inclus pour une installation homogène qui complète le décor de votre salle de bain
Spécification
  • System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    TORNADO FLUSH® system

    CEFIONTECT® glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    ADA Compliant

    Universal Height

    One-piece decorative high profile toilet

    Elongated front bowl

    Chrome trip lever included

    12" Rough-in (Optional 10" and 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® on wand and bowl

    PREMIST of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Washlet+, Connect+, Legato, 1.28 GPF, Watersense, Calgreen

    residential

    #01

    Cotton

    Washlet+, Connect+, Legato, 1.28 GPF, Watersense, Calgreen
Spécifications techniques
  • Réference unique.MW6243056CEFGA-legato-washlet-s550e-one-piece-toilet-128-09-gpf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord