Publier vos produits
Aquia® IV - WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - New

Aquia® IV - WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - New

Traduit par Google,
Le système WASHLET+ dissimule soigneusement le cordon d'alimentation WASHLET et le tuyau d'alimentation en eau pour une installation propre. Le système est composé d'un siège de bidet WASHLET et de toilettes spécialement conçus pour une installation homogène qui complète le décor de votre salle de bain.
Spécification
  • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination

    System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Dual Flush operation

    Universal Height

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® auto-cleans wand and bowl

    PREMIST® of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Chrome push-button included

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Aquia IV, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, Ultra High Efficiency, Watersense
Spécifications techniques
  • Réference unique.MW6463056CEMFGNA-aquia-iv-washlet-550e-one-piece-toilet-128-09-gpf-new
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord