Publier vos produits
WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

Traduit par Google,

Luxe écologique dans un design fin, ce siège de bidet WASHLET est doté du système technologiquement avancé ewater+, qui brumise et nettoie l'eau de la cuvette après chaque utilisation. Entièrement automatisé, y compris télécommande et siège chauffant. Capacité de rinçage automatique avec kit de rinçage automatique en option.

Spécification
    • High-tech electronic bidet seat
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • 4-users' personalized memory settings
    • Docking station for easy cleaning and installation
    • Auto open/close lid
    • Heated seat with temperature control
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • Night light
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
Spécifications techniques
  • Réference unique.SW4736AT40-WASHLET-S7a-elongated-
  • Famille de produitsWashlet
  • Groupe de produitsWashlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)27
  • Largeur (mm)383
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord