Publier vos produits
Round Handshower 3 Mode
Round Handshower 3 Mode
Round Handshower 3 Mode

    Round Handshower 3 Mode

    Traduit par Google,
    Nous avons récemment développé nos buses de douche originales avec des gouttelettes plus grosses que les douches conventionnelles. De grosses gouttes d'eau se balancent et coulent avec puissance, offrant une douche confortablement stimulante tout en économisant de l'eau. Pour la douchette, nous avons installé un interrupteur à portée de main vous permettant de basculer facilement entre WARM SPA™/COMFORT WAVE™/ACTIVE WAVE™.
    Spécification
    • WaterSense® certified high-efficiency 1.75 GPM (6.6 LPM) handshower

      4-5/16" Multi-function Spray handshower

      Balanced COMFORT WAVE™ technology with wide coverage rinse & wash

      Rejuvenating ACTIVE WAVE™ technology for a strong, amplified wavy jet spray

      Bathing shower WARM SPA™ for a soothing body enveloping rinse

      One-Hand click button to switch between spray modes effortlessly

      Rubber nozzles to prevent limescale build-up

      Meets 2018 California water efficiency CEC regulations

      Shower hose sold separately

      Handshower, WaterSense, Comfort Wave, Warm Spa, Active Wave

      residential

      #CP, #PN, #BN

      Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

      Handshower, WaterSense, Comfort Wave, Warm Spa, Active Wave
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TBW01011U4-round-handshower-3-mode
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord