Publier vos produits
EcoPower® Ultra High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only - 0.125 GPF

EcoPower® Ultra High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only - 0.125 GPF

Traduit par Google,
Conçue pour ne nécessiter ni électricité ni remplacement de batterie de routine, la technologie EcoPower est le mariage parfait d'un fonctionnement mains libres, d'un faible entretien, d'une installation facile et de l'écologie.
Spécification
  • 14" x 12" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.125 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.TEU2UAR-ecopowerreg-ultra-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-only-0125-gpf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord