Publier vos produits
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Lever Handles
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Lever Handles
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Lever Handles

    Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Lever Handles

    Traduit par Google,
    Cet élégant robinet est doté d'une valve à disque en céramique sans rondelle et de poignées à levier. Conforme à l'ADA.
    Spécification
    • WaterSense Certified Low-Flow of 1.5 GPM or 1.2 GPM

      Durable Brass Construction

      Metal Pop-up Drain Included

      Accommodates 6"-12" Spread

      Ceramic Disk Valve Cartridge

      ADA Compliant

      residential

      #CP, #PN, #BN

      Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TL220DD1H-vivian-alta-lavatory-faucet-with-lever-handles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord