Publier vos produits
Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Traduit par Google,
Ce mitigeur thermostatique utilise la technologie d'alliage à mémoire de forme (SMA) de TOTO. Cela ajuste la température de l'eau très rapidement pour éviter efficacement l'eau bouillante.
Spécification
  • Below deck thermostatic mixing valve allowing water temperature adjustment up to 120°F (49°C)

    Shape Memory Alloy (SMA) Technology to quickly adjust temperature to effectively avoid the outflow of scalding water

    G 1/2" (1/2" NPSM compatible) threaded fittings

    Low-lead solid brass construction

    Equipped with integral check valves and debris screens for back flow and cross flow prevention

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy

    residential

    #

    No Color

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy
Spécifications techniques
  • Réference unique.TLE05701U-thermostatic-mixing-valve-af
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord