Publier vos produits
Atherton™ Undercounter Lavatory

Atherton™ Undercounter Lavatory

Traduit par Google,

Ce lavabo offre une conception rectangulaire sans rebord et un trop-plein avant dissimulé. Comporte un bassin généreusement profond avec des côtés plus verticaux. Conforme à l'ADA.

CARACTÉRISTIQUES:

  • 17" x 13"
  • Lavabo Rectangulaire Sous Comptoir
  • Conforme à l'ADA
  • Porcelaine vitrifiée
  • Ensemble de montage complet avec gabarit d'installation et jeu de vis de montage

Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-lt221
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsAtherton™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord