Publier vos produits
Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Traduit par Google,

Le robinet sans contact Standard-S présente un design audacieux et moderne et est conforme à l'ADA. Répondant aux normes d'économie d'eau les plus rigoureuses, ce robinet peut être alimenté par une alimentation hydraulique ou une alimentation CA auto-génératrice.

Spécification
  • FEATURES

    • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
    • Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
    • Vandal resistant aerator housing
    • 0.5 GPM aerated water-saving flow rate
    • Durable chrome plated spout body
    • ADA Compliant
    • Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)
    • Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)
    • Mixing Valve options available. (See options above)
Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-t27s51e-standard-s-touchless-faucet
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsStandard-S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord