Publier vos produits
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Traduit par Google,

En nous concentrant sur le produit et le débit d'eau, nous introduisons un beau robinet audacieux avec un large débit d'eau. Remarquable en son absence, un espace de luxe ultime. Mesurant seulement 3 mm d'épaisseur sur les bords, le robinet présente une finesse de classe mondiale et une belle surface polie à la main.

CARACTÉRISTIQUES:

  • Le robinet en acier inoxydable le plus fin de TOTO
  • Robinet à faible débit certifié WaterSense de 1,2 GPM (4,5 LPM)
  • Contrôle de la poignée en douceur avec la technologie Comfort Glide™
  • Cartouche en céramique revêtue de Diamond-Like Carbon (DLC) pour une durabilité ultime
  • Finition chromée polie comme un miroir réfléchissant
  • Le design minimaliste moderne met en valeur la salle de bain
  • Assemblage de drain escamotable en métal inclus


Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-tlp02304u
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsZL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord