Publier vos produits
Greenscreen:  Accessories – Adjustable Mounting Clip
Tournesol

Greenscreen: Accessories – Adjustable Mounting Clip

Traduit par Google,

Recommandé pour une utilisation comme clip de montage encastré pour les panneaux Greenscreen montés au mur ou en acier pour soutenir les écrans hors de la surface du mur. Utilisé en combinaison avec les entretoises #5136 sur un bloc à face fendue inégale ou dans des endroits nécessitant à la fois un support de charge vers le haut et vers le bas.

Notre système d'accessoires de montage techniques est conçu pour maintenir les panneaux de treillis Greenscreen hors de la surface du bâtiment, protégeant la membrane d'étanchéité du bâtiment de la fixation directe des plantes et transférant le poids des plantes à la structure de l'écran et au mur. Intégrez des éléments Greenscreen fixés au mur dans une nouvelle construction ou rénovez des bâtiments existants avec des clips réglables qui s'adaptent aux surfaces inégales. Les panneaux peuvent être empilés côte à côte ou de haut en bas pour couvrir de plus grandes surfaces.

En contactant Greenscreen, vous travaillerez avec une équipe hautement qualifiée avec une expérience en architecture, construction et architecture paysagère qui peut vous aider avec des problèmes de conception et d'ingénierie de valeur ou répondre à vos questions spécifiques liées à un projet. Les chefs de projet vous guideront à travers les phases d'estimation, de commande, de fabrication, de livraison et d'installation afin que vos projets soient livrés à temps et dans les limites du budget.

Outils de conception
Greenscreen dispose d'un catalogue mis à jour avec toutes les informations techniques dont vous avez besoin pour concevoir et spécifier des murs de façade verts dans des projets.

La sélection appropriée des matériaux végétaux est essentielle au succès à long terme de votre projet de mur de façade végétalisé et une liste de plantes recommandées basée sur la nouvelle carte des zones de rusticité USDA est disponible pour votre référence.

Avec plus de 7000 installations dans le monde, Greenscreen possède l'expérience et les connaissances dont vous avez besoin pour éduquer les clients sur les murs de façade verts. Plus de 175 études de cas de marchés verticaux sont disponibles pour être incluses dans la présentation de votre client.

En tant que fabricant de produits, Greenscreen soutient l'engagement et la vision des professionnels de la conception d'intégrer des pratiques de construction respectueuses de l'environnement et à faible impact et de promouvoir des principes de conception durable en fournissant des examens critiques des contributions de crédit aux programmes LEED et SITES™, y compris une déclaration de contenu recyclé téléchargeable.

Outils de formation continue
Afin d'aider à approfondir les connaissances de nos partenaires de conception, le Greenscreen Education Series – Research Reviews présente une série de mémoires composés de résumés sur des questions importantes soutenues par des efforts de recherche internationaux.

Des unités de formation continue accréditées (CEU) peuvent être obtenues auprès d'AEC Daily, de l'Université Hanley Wood et du centre de formation continue de McGraw Hill Construction, ainsi que du livre blanc Considérations pour la conception avancée de façades vertes disponible sur notre site Web.

Spécification
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. Greenscreen, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. Greenscreen warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact Greenscreen for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

Spécifications techniques
  • Réference unique.greenscreen-adjustable
  • Famille de produitsPlanting Accessories
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Numéro OmniClass23-11 27 13
  • Titre OmniClassPlanting Accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Porto Rico