Publier vos produits
Moonline O TYPE
Moonline O TYPE
Moonline O TYPE
Moonline O TYPE
Moonline O TYPE
    Cavatorta

    Moonline O TYPE

    Traduit par Google,
    MOONLINE est un produit révolutionnaire. Derrière la recherche formelle se cache la volonté de revoir le concept même de « clôture » : plus qu'un simple élément séparant l'intérieur de l'extérieur, MOONLINE crée des espaces ininterrompus. L'architecture et le design s'étendent de l'intérieur à l'extérieur en le transformant en un « lieu de communication » minimaliste ; les conceptions linéaires sont parsemées de poteaux lumineux et la technologie LED est appliquée selon les dernières tendances en matière de design automobile. Le système intégré et modulaire MOONLINE est l'expression maximale du label « made in Italy » et le résultat du savoir-faire de Cavatorta ; MOONLINE est une nouvelle façon de protéger vos espaces : la lumière dessine le contour devenant un élément de sécurité (elle peut être intégrée à d'autres systèmes grâce aux poteaux « actifs »). Une sélection de formes, de couleurs et d'intensités lumineuses est disponible pour un système en harmonie avec les structures architecturales et les goûts personnels. Magnifique le jour et fascinant la nuit. Toujours en sécurité. MOONLINE, jamais vu auparavant.
    Spécification
    • The system is composed by the following elements:

      - Round painted steel posts with a diameter of Ø 80 mm (for the fences) and Ø 160 mm (for the gates) with concealed panel fixing system. Built-in LED lighting.

      - Modular panel made of electro-welded galvanized steel wire (vertical wires Ø 6 mm, Ø 8 mm double horizontal wires) painted in 4 colours with rectangular, different sized mesh. Angular modular panel made out of galvanized steel wires (vertical wires Ø 6 mm, Ø 6 mm double horizontal wires) with rectangular shaped meshes and fix distance between wires. 

      - Double driveway gates with steel frames and steel locks with a built-in LED lighting system.

      - Pedestrian gates with steel frames and steel locks with a built-in LED lighting system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Moonline
    • Famille de produitsFencing
    • Groupe de produitsResidential fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Code ETIMEC002559
    • Nom ETIMAccessories for light pole
    • Nom UNSPSCMetal fencing
    • Code UNSPSC30152001
    • Code Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Description de l'Uniclass 2015Fencing panels
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19
    • Titre OmniClassFences

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Afrique