REXIPAL MULTI
Rexipal est le système de clôture pour sécuriser les routes, les autoroutes, les voies ferrées, les terrains de sport, mais aussi pour les petites et moyennes applications.
Ces poteaux sont livrés avec une large gamme d'accessoires et peuvent être combinés avec différents modèles de clôtures pour couvrir un large éventail d'applications et de besoins. Il est également possible d'installer des panneaux rigides.
Le facteur clé de ce système est sa rapidité d'installation car le béton n'est pas nécessaire et peut être enfoncé directement dans le sol en le martelant simplement.
Cela permet un gain de temps considérable et, par conséquent, une réduction des coûts de main-d'œuvre, d'équipement et de transport. En comparant les coûts d'installation du projet, le résultat global est une économie considérable.
DÉCOPLAX
Cette clôture est réalisée en fil de fer électrosoudé plastifié à mailles différenciées et de forme octogonale. Les fils verticaux (linéaires) et horizontaux (façonnés) du treillis électrosoudé sont en acier zingué. Le revêtement plastique est obtenu grâce au procédé de frittage exclusif « Galvaplax Process » créé par Cavatorta.
Principalement pour une utilisation dans les clôtures pour les zones résidentielles et industrielles. Ses performances sont garanties plus de 10 ans en cas d'utilisation dans des conditions normales. Le treillis de clôture Decolplax Evoluzione est vendu en rouleaux de 25 m sur des palettes de 9 rouleaux chacune enveloppées dans un film de protection en polyéthylène recyclable.
Né d'une conception originale de Decoplax, ce treillis possède des caractéristiques techniques et structurelles qui lui permettent d'être utilisé dans des applications plus larges que celles du Decoplax standard. Decoplax Evoluzione est une clôture élégante composée d'octogones plus petits, ce qui lui confère une résistance accrue. Il convient à tous les types de clôtures, y compris celles nécessitant un haut niveau de sécurité.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|
Åland | Anguilla | Afrique du Sud |
Albanie | Antigua-et-Barbuda | Algérie |
Allemagne | Aruba | Angola |
Andorre | Bahamas | Bénin |
Autriche | Barbade | Botswana |
Belgique | Belize | Burkina Faso |
Biélorussie | Bermudes | Burundi |
Bosnie-Herzégovine | Canada | Cameroun |
Bulgarie | Costa Rica | Cap-Vert |
Chypre | Cuba | Comores |
Croatie | Curaçao | Côte d'Ivoire |
Danemark | Dominique | Djibouti |
Espagne | El Salvador | Érythrée |
Estonie | États-Unis | Eswatini |
Finlande | Grenade | Éthiopie |
France | Groenland | Gabon |
Gibraltar | Guadeloupe | Gambie |
Grèce | Guatemala | Ghana |
Guernesey | Haïti | Guinée |
Hongrie | Honduras | Guinée équatoriale |
Île de Man | Îles Caïmans | Guinée-Bissau |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | Kenya |
Irlande | Îles Vierges britanniques | Lesotho |
Islande | Îles Vierges des États-Unis | Libéria |
Italie | Jamaïque | Libye |
Jersey | Martinique | Madagascar |
Lettonie | Mexique | Malawi |
Liechtenstein | Montserrat | Mali |
Lituanie | Nicaragua | Maroc |
Luxembourg | Panama | Maurice |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | Mauritanie |
Malte | Porto Rico | Mayotte |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | Mozambique |
Monaco | République dominicaine | Namibie |
Monténégro | Saint-Barthélemy | Niger |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | Nigeria |
Pays-Bas | Saint-Martin | Ouganda |
Pologne | Saint-Martin | République centrafricaine |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | République démocratique du Congo |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | République du Congo |
Roumanie | Sainte-Lucie | Réunion |
Royaume-Uni | Rwanda | |
Russie | Sahara occidental | |
Saint-Marin | Sainte-Hélène | |
Serbie | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovaquie | Sénégal | |
Slovénie | Seychelles | |
Suède | Sierra Leone | |
Suisse | Somalie | |
Svalbard et Jan Mayen | Soudan | |
Ukraine | Soudan du Sud | |
Vatican | Tanzanie | |
Tchad | ||
Togo | ||
Tunisie | ||
Zambie | ||
Zimbabwe |