Publier vos produits
Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set
Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set
    TRES

    Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set

    Traduit par Google,

    Ensemble mitigeur thermostatique mural à 2 voies pour douche.

    • Avec déviateur intégré dans le régulateur de débit.
    • Levier rond.
    • Pommeau de douche réglable en acier inoxydable : Ø300 mm.
    • Support réglable et coulissant pour douchette.
    • Douchette anticalcaire : Ø110 mm. (3 fonctions).
    • Bas en satin.
    Spécification
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Hand shower material: ABS
      • Showerhead material: Stainless steel

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 12
      • Connecting element: G1/2""
      • Acoustic group: I

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29916832
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 19039314 — Chrome
      • 19039314NM — Matt Black
      • 19039314AC — Steel
      • 19039314KMB — Black Bronze
      • 19039314OM — 24K Matte Gold
      • 19039314OPM — 24K Matte Rose Gold
      • 19039314BM — Matt White
      • 19039314CA — Golden Cava
      • 19039314GR — Graphite
      • 19039314VO — Volcanic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.19039314
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1090
    • Largeur (mm)335
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves