Publier vos produits
Trespa® Toplab® Base Wood Decors W27 Denver Oak- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Base Wood Decors W27 Denver Oak- Crystal Matt Interior panels

Traduit par Google,

Stratifiés compacts décoratifs haute pression de différentes épaisseurs pour usage intérieur. Feuilles composées de couches de fibres naturelles (papier et/ou bois) imprégnées de résines thermodurcissables et d'une ou deux couches de surface, colorées ou à motifs, sur une ou deux faces.

Les couches superficielles sont imprégnées de résines à base de mélamine.

Ces composants sont liés entre eux par application simultanée de chaleur et d'une pression spécifique élevée afin d'obtenir un matériau homogène à densité accrue et à surface décorative intégrale.

Spécification
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern, and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

    Trespa® TopLab® Base Wood Decors panels feature a directional coloured surface.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Spécifications techniques
  • Réference unique.trespa-toplab-base-wood-decors-w27-denver-oak-crystal-matt-14284
  • Famille de produitsInterior panels
  • Groupe de produitsTrespa® Toplab® Base Wood Decors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-15
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement