Publier vos produits
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    4.2 sur 5 étoiles4.2(31 Avis)
    Traduit par Google,
    Le SR42UB de Tripp Lite est la solution idéale pour les applications serveur et réseau sécurisées à haute densité dans les environnements informatiques. Cette armoire SmartRack haut de gamme est dotée de fonctionnalités conçues pour simplifier les installations d'équipement de rack et la maintenance de l'équipement de rack : ports d'acheminement des câbles sur le panneau supérieur, portes perforées pour favoriser une circulation d'air efficace, rails de montage réglables, montage PDU vertical sans outil et plus encore. Et dans le cadre de la famille SmartRack, le SR42UB est compatible avec la vaste gamme d'accessoires de montage en rack de Tripp Lite, vous permettant de personnaliser votre solution pour répondre à toutes les exigences. Le SR42UB est livré entièrement assemblé pour une installation rapide et est livré avec une garantie de 5 ans.
    Spécification
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 42

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 93.98

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 83.25 x 27.75 x 45.5

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 211.46 x 70.48 x 115.57

      Shipping Weight (lbs.) 336

      Shipping Weight (kg) 151.2

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 281

      Unit Weight (kg) 127.46

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1021

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SR42UB
    • Famille de produitsRack Enclosures
    • Groupe de produitsTop 3 Rack Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.5
    • Largeur (pouces)23.63
    • Profondeur (pouces)43
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)281
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution