Notre système de construction en bois TRIQBRIQ se compose de blocs de construction en bois micro-modulaires, appelés BRIQ. Ceux-ci sont fabriqués avec une grande précision à l'aide d'une technologie robotisée à partir de bois industriel et de bois de calamité bon marché. Les différents BRIQ sont placés les uns sur les autres sur le chantier et verrouillés ensemble à l'aide de chevilles en hêtre. Notre système de carcasse breveté permet de se passer complètement de fixations artificielles. De cette manière, les murs extérieurs porteurs peuvent être érigés de manière rentable, flexible et en peu de temps. À la fin de la durée de vie d'un bâtiment, nos BRIQ peuvent être retirés par type et entièrement réutilisés. Même du bois de récupération est utilisé dans la production de nos BRIQ. TRIQBRIQ offre ainsi une alternative globale, durable et recyclable aux matériaux de construction conventionnels. TRIQBRIQ WS30 est la version de 30 cm d'épaisseur du système TRIQBRIQ. Il se compose des composants individuels BRIQ30, BRIQ60 et BRIQ240.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |