No d'article: | TMIR6080 |
---|---|
Fabricant: | TruStile Doors |
Famille de produits: | Modern Doors |
Groupe de produits: | Infinite Rail |
Date de publication: | 2017-12-23 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.trustile.com/products/tmir-series/tmir6080 |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.trustile.com/care-handling |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.trustile.com/techinfo/green.asp |
Description technique: | http://www.trustile.com/technical-information |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr-be/trustile/product/tmir6080
Materiau principal: | Wood |
---|---|
Materiau secondaire: | MDF |
Créé en: | United States |
Fabriqué en: | United States |
Catégorie de BIMobject: | Portes - Portes battantes |
---|---|
Classification IFC: | Door |
Nom UNSPSC: | Doors |
Code UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
Uniclass 1.4 Description: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Description: | Doorsets |
Uniclass 2015 Code: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Description: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Code: | 59-23 |
NBS Reference Description: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
Numéro OmniClass: | 23-17 11 00 |
Titre OmniClass: | Doors |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak |
Material | MDF ; Wood |
Maximum Door Height | 2440 mm |
Maximum Door Width | 1220 mm |
Method Of Operation | Swing |
STC Rating | Up to 34 STC |
Thickness | 1 3/8" — 2 1/4" |
Warranty | Limited Lifetime |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak |
Material | MDF ; Wood |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés