Publier vos produits
FineLine - façade bois-alu
FineLine - façade bois-alu
FineLine - façade bois-alu
FineLine - façade bois-alu
FineLine - façade bois-alu
FineLine - façade bois-alu
FineLine - façade bois-alu
FineLine - façade bois-alu

    FineLine - façade bois-alu

    La collection UNILUX « FineLine » se distingue par ses façades poteaux-traverses fines mais robustes, réalisées en bois et en aluminium. Le point fort ? Grâce à une technique d'assemblage avancée, ces façades vitrées grand format répondent même aux exigences architecturales les plus complexes.

    Comment fonctionne une façade poteaux-traverses ?

    Des structures imposantes, mais réalisées avec une précision extrême : la façade poteaux-traverses en bois-aluminium est entièrement autoportante. En associant judicieusement traverses horizontales et montants verticaux, elle permet de vitrer individuellement de grandes surfaces sur plusieurs étages. Pour une liberté de conception maximale, des systèmes de vitrage fixe ou des éléments coulissants sur mesure peuvent être intégrés de façon homogène. La coque extérieure en aluminium et les profilés intérieurs en bois offrent une personnalisation supplémentaire, vous permettant de créer une façade vitrée UNILUX qui s'harmonise parfaitement avec votre aménagement intérieur.

    Spécification
    • Passeport produit CE conforme à la norme DIN EN 13830

      Perméabilité à l'air : classe AE 1.200

      Étanchéité à l'eau : RE 1350

      Résistance à la charge du vent : +/- 2.400 Pa

      Résistance aux chocs : classe E5 / I5

      Résistance à l'effraction : RC2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-fineline-wood-alu-curtain-wall
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsFineLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows