Publier vos produits
LivingLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
LivingLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
LivingLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
LivingLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
LivingLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
LivingLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement

    LivingLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement

    Certaines choses sont mieux quand elles ne changent pas. Les fenêtres bois-aluminium de la collection LivingLine sont conçues avec une discrétion telle qu'elles s'intègrent en toute harmonie dans une architecture au caractère traditionnel. Elles apportent également une touche remarquable lors de la rénovation de bâtiments anciens. En matière d'isolation, plus il y en a, mieux c'est. Grâce à l'ajout d'un troisième vitrage et d'une seconde couche de gaz argon, la LivingLine 0.8 surpasse nettement l'isolation double vitrage standard en termes d'efficacité thermique. Offrant un excellent rapport qualité-prix, la LivingLine 0.8 est une solution idéale pour les propriétaires soucieux de leur budget.

    La référence en matière d'efficacité énergétique : la LivingLine 0.7 est dotée d'un troisième vitrage, portant l'épaisseur du verre à près de 5 centimètres. Elle intègre en outre un noyau isolant spécialement conçu, un remplissage au gaz avancé, un double revêtement invisible et des écarteurs isolés thermiquement. Le résultat ? Ce système offre une isolation thermique supérieure de 46 % par rapport aux fenêtres standard, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui privilégient les économies d'énergie.

    Spécification
    • LivingLine 0.8

      Profondeur de construction : 78 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,77 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe RC2

      Insonorisation : jusqu'à 47 dB

      LivingLine 0.7

      Profondeur de construction : 78 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,71 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe Safe+++

      Insonorisation : jusqu'à 47 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-livingline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsLivingLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows